easy chain® série E08, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe

easy chain série E08
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
easy chain série E08
easy chain® série E08, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
easy chain® série E08, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
easy chain® série E08, chaîne porte-câbles, remplissage dans le rayon externe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
14.6 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
10 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
28 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24