Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm

easychain serie E16
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
easychain serie E16
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
25 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
23 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
40 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12