Energiekettenserie E16 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 32 mm

easy chain Serie E16
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E16
Energiekettenserie E16 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie E16 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie E16 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
23 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
40 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr