igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
24.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
57 mm
Biegeradius [R]
55 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 1.74 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 38.28
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : Z200.05.055.0CHF 38.28
Energiekettenserie Z200 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755