Energiekettenserie Z06 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm

easy chain Z06
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Z06
Energiekettenserie Z06 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
Energiekettenserie Z06 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
Energiekettenserie Z06 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.7 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
6.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 26.50
CHF 0.53 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : Z06.10.018.0CHF 26.50
Energiekettenserie Z06 | Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 10,7 mm