igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 da 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
48.5 mm
Diametro max. del cavo
18 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 4.80 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizioneCHF 72.00
in spedizione entro 48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E300.2/45.075.0CHF 72.00
Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
In sospeso
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE300.2/45.075.010075