Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm

easychain serie E300.2
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
easychain serie E300.2
Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
48.5 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
18 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 72.00
CHF 4.80 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E300.2/45.075.0CHF 72.00
Catena portacavi serie E300.2 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12