Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm

easy chain Serie Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie Z300.2
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr