Catena portacavi serie Z26.2 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 37,1 mm

Z26.2/45.063.0 product image
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
Catena portacavi serie Z26.2 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 37,1 mm
Catena portacavi serie Z26.2 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 37,1 mm
Catena portacavi serie Z26.2 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 37,1 mm
Catena portacavi serie Z26.2 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
37.1 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
20 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12