Energiekettenserie E045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm

Energiekettenserie E045.2
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E045.2
Energiekettenserie E045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
Energiekettenserie E045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
Energiekettenserie E045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
9.4 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15.5 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr