igusigus-icon-cart(0)

Energiekettenserie E065.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 15 mm

easy chain Serie E065.2
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E065.2
Energiekettenserie E065.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie E065.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie E065.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
11.3 mm
Leitungsdurchmesser max.
Leitungsdurchmesser max.
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
19.5 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr
Freitags von 8 - 16.30 Uhr
Online:
Rund um die Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Vorkasse
  • Visa
  • Mastercard

Folgen Sie uns

  • LinkedIn
  • YouTube

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Schweiz

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH