514: Verschlußschraube - metrisch

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
  • Teile mit metrischem Gewinde: PA-GF
  • IP54
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C; kurzzeitig +100 °C
  • Material: Glasfaserverstärktes Polyamid hellgrau
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x 1.5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr