igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 4.28 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 77.04
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 2928B.05.063.0CHF 77.04
Energiekettenserie 2928B | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.05063