Energiekettenserie 3838C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm

Energiekettenserie 3838C
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie 3838C
Energiekettenserie 3838C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
Energiekettenserie 3838C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
Energiekettenserie 3838C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr

Einkaufen bei igus®