Energiekettenserie 4140C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 56 mm

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4140C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
4140C.05.135.0 product image
4140C.05.135.0 technical drawing
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
135 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 134.86
CHF 12.26 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 4140C.05.135.0CHF 134.86
Energiekettenserie 4140C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 56 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr