Serie 5050

5050C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 4
Serie 5050
Serie 5050
Serie 5050
Serie 5050
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
74 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 215.93
CHF 19.63 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 5050C.05.150.0CHF 215.93
Serie 5050
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12