Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm

5050HD.15.500.0 product image
igus-icon-lupe
5050HD.15.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.15.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.15.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.15.500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
150 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
500 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 313.28
CHF 28.48 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 5050HD.15.500.0CHF 313.28
Energiekettenserie 5050HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 91 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr