Serie R9850HD

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 3
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
9850HD.07.150.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
74 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto su un lato lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 328.13
CHF 29.83 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 9850HD.07.150.0CHF 328.13
Serie R9850HD

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12