Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm

Energierohr 09
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr 09
Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 47.50
CHF 0.95 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 09.10.028.0CHF 47.50
Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr