igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
CHF 1.40 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 46.20
in 48 Stunden ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 17.1.063.0CHF 46.20
Energiekettenserie 17 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot17.1.063.01563