Energiekettenserie 047 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 9 mm

<p>Energiekettenserie 047</p>
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 047</p>
Energiekettenserie 047 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 9 mm
Energiekettenserie 047 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 9 mm
Energiekettenserie 047 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
9 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
7 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr