Serie 2400

<p>2400 series</p>
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 5
<p>2400 series</p>
Serie 2400
Serie 2400
Serie 2400
Serie 2400
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
25 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
23 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 53.24
CHF 2.42 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 2400.02.055.0CHF 53.24
Serie 2400

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12