Serie 3400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm

<p>Serie 3400</p>
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon3400.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Serie 3400</p>
Serie 3400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Serie 3400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Serie 3400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Serie 3400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
45 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
42 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr