E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

<p>Série 1450</p>
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1450.038.075.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
<p>Série 1450</p>
E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
18 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
38 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
75 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
48.67 CHF
1.57 CHF / MaillonTVA et livraison en sus
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : 1450.038.075.048.67 CHF
E2/000 série 1450, demi-gaine porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24