Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm

<p>Serie 1500</p>
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1500.015.035.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie 1500</p>
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
35 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 34.10
CHF 1.10 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 1500.015.035.0CHF 34.10
Energiekettenserie 1500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm