Serie 255

255.03.055.0 product image
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 5
Serie 255
Serie 255
Serie 255
Serie 255
Serie 255
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
24 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
22 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
38 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 78.12
CHF 2.17 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 255.03.055.0CHF 78.12
Serie 255

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12