Energiekettenserie E6.40 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 40 mm

Energiekettenserie E6.40
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E6.40
Energiekettenserie E6.40 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 40 mm
Energiekettenserie E6.40 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 40 mm
Energiekettenserie E6.40 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
40 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
36 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr