Série E6.80L, chaîne porte-câbles robuste en six parties, silencieuse, peu de vibrations, adaptée aux salles blanches

Série de chaînes d'énergie E6.80L
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Série de chaînes d'énergie E6.80L
Série E6.80L, chaîne porte-câbles robuste en six parties, silencieuse, peu de vibrations, adaptée aux salles blanches
Série E6.80L, chaîne porte-câbles robuste en six parties, silencieuse, peu de vibrations, adaptée aux salles blanches
Série E6.80L, chaîne porte-câbles robuste en six parties, silencieuse, peu de vibrations, adaptée aux salles blanches
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
80 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
72 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
87 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
150 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
235.04 CHF
14.69 CHF / MaillonTVA et livraison en sus
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés depuis l'usine (DE)

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : E6.80L.08.150.0235.04 CHF
Série E6.80L, chaîne porte-câbles robuste en six parties, silencieuse, peu de vibrations, adaptée aux salles blanches

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24