Série R19850, gaine porte-câbles, entièrement fermée, ouverture des deux côtés

Tube d'énergie R19850
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Tube d'énergie R19850
Série R19850, gaine porte-câbles, entièrement fermée, ouverture des deux côtés
Série R19850, gaine porte-câbles, entièrement fermée, ouverture des deux côtés
Série R19850, gaine porte-câbles, entièrement fermée, ouverture des deux côtés
Série R19850, gaine porte-câbles, entièrement fermée, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
80 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
72 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
200 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24