Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm

Energierohr R19050
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energierohr R19050
Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm
Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm
Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm
Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
70 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
62 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
200 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 180.73
CHF 16.43 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 19050.07.200.0CHF 180.73
Energierohr R19050 | Komplett geschlossen, im Außenradius einseitig zu öffen | Innenhöhe: 70 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr