Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mm

Energy tube R58 series
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 da 5
Energy tube R58 series
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mm
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mm
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mm
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
35 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
32 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12