Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm

Energierohr Serie R58
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
58.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energierohr Serie R58
Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
35 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
32 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr