Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm

zipper Energierohr R17
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
zipper Energierohr R17
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr