igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
25 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
23 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 3.30 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 72.60
in 48 Stunden ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 2480.02.075.0CHF 72.60
Energiekettenserie 2480 | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen | Innenhöhe: 25 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot2480.02.075.02575
