igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
38 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 1.94 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 64.02
in 48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4.21.030.038.0CHF 64.02
Energiekettenserie E4.21 | im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038
