Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm

<p>Serie E4.28</p>
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.28.040.055.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie E4.28</p>
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
40 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 68.42
CHF 3.11 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E4.28.040.055.0CHF 68.42
Energiekettenserie E4.28 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm