Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés

<p>Série E4.28</p>
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.28.040.055.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
<p>Série E4.28</p>
Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.28, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
28 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
25 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
40 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
55 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24