Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés

Système E4.1 série E4.42
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.42.05.075.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
Système E4.1 série E4.42
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
42 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
38 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
75 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
121.50 CHF
8.10 CHF / MaillonTVA et livraison en sus
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : E4.42.05.075.0121.50 CHF
Série E4.42, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24