Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm

<p>Catena portacavi serie E4.56</p>
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.56.21.100.0 video
igus-icon-lupe
1 da 6
<p>Catena portacavi serie E4.56</p>
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
50 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
212 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
100 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
Prezzo su richiesta
più IVA e spese di spedizione
Tempi di consegna su richiesta

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E4.56.21.100.0Prezzo su richiesta
Catena portacavi serie E4.56 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 56mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12