Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm

<p>System E4.1, Serie E4.56</p>
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.56.21.100.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>System E4.1, Serie E4.56</p>
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
212 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
Preis auf Anfrage
zzgl. MwSt. und Versand
Lieferzeit auf Anfrage

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E4.56.21.100.0Preis auf Anfrage
Energiekettenserie E4.56 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr