Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm

System E4.1, Serie E4.80
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
System E4.1, Serie E4.80
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
150 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr