Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm

<p>System H4.1, Serie H4.32</p>
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.32.05.063.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>System H4.1, Serie H4.32</p>
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 73.98
CHF 4.11 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : H4.32.05.063.0CHF 73.98
Energiekettenserie H4.32 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 32 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr