Serie H4.42

<p>H4.42 series<br></p>
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.42.05.075.0 video
igus-icon-lupe
1 da 6
<p>H4.42 series<br></p>
Serie H4.42
Serie H4.42
Serie H4.42
Serie H4.42
Serie H4.42
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
42 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
38 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
CHF 114.60
CHF 7.64 / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : H4.42.05.075.0CHF 114.60
Serie H4.42

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12