igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 23.19 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 231.90
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : H4.80.05.150.0CHF 231.90
Energiekettenserie H4.80 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150