Série 1640, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés

<p>Série de chaînes d'énergie 1640<br></p>
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Série de chaînes d'énergie 1640<br></p>
Série 1640, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série 1640, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
Série 1640, chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, version robuste, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
112 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
100 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
200 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone:
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24
Comment trouvez-vous notre site internet ? Donnez-nous votre avis.

À propos d'igus®

Services

Contact

Modes de paiement

  • Paiement sur devis
  • Facture
  • Visa
  • Mastercard

Nous suivre

  • LinkedIn
  • YouTube

Restez informé des dernières nouveautés en vous abonnant à la newsletter igus®.

igus-icon-globeLangue :Français|Pays :Suisse

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH