Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm

<p>System E4.1, Serie 840</p>
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon840.13.325.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>System E4.1, Serie 840</p>
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
204 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
184 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
325 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr