igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
204 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
184 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
325 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 115.26 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 461.04
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 840.13.325.0CHF 461.04
Energiekettenserie 840 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 204 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325