Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés

<p>Système R4.1 série R4.32</p>
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.32.05.125.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
<p>Système R4.1 série R4.32</p>
Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
Série R4.32, gaine porte-câbles, couvercle pivotant, ouverture des deux côtés
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
28 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture côté extérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
125 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24