igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
CHF 10.05 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandCHF 150.75
in 3-4 Arbeitstagen ab Werk (DE) versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R4.42.05.125.0CHF 150.75
Geschlossene Energiekettenserie R4.42 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 42 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125