Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm

System R4.1, Serie R4.80
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.80.10.200.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
System R4.1, Serie R4.80
Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.80 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
200 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

igus-icon-phone+41 62 388 97 85

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8 - 17 Uhr
Freitags: 8 - 16:30 Uhr